ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
在主机微处理器或支持 CAN 控制器的 FPGA 没有集成 CAN 收发器的应用中,TCAN114x-Q1 通常用作 CAN FD 收发器。以下是适用于 3.3V 微处理器应用的典型应用配置。当使用微处理器稳压器的 VIO 引脚时,TCAN114x-Q1 可与 3.3V 和 5V 微处理器配合使用。图中显示了总线端接以方便说明。
图 11-5 典型 CAN 应用 - TCAN114x-Q1
图 11-6 典型 CAN 应用 - TCAN114x-Q1注意:根据需要添加去耦电容器。