ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
在此示例中,我们将使用以下配置设置(表 10-14)来完成单个序列。
| 品类 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 看门狗窗口大小 | 1024ms | 窗口大小为 1024ms |
| 应答生成选项 | 0(默认值) | 应答生成配置 |
| 问题多项式 | 0(默认值) | 用于生成问题的多项式 |
| 问题多项式种子 | 9(缺省值) | 用于生成问题的多项式种子 |
| WD 错误计数器限制 | 15 | 在发生第 15 个故障事件时,执行看门狗操作 |