ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
看门狗使用寄存器 8’h13 至 8'h15 来进行配置和控制。表 10-10 中列出了这些寄存器。通过将 8’h13[7:6] 设定为所选方法,可以将 TCAN114x-Q1 看门狗设置为超时、窗口或者问答 (Q&A) 看门狗。超时和窗口看门狗计时器基于寄存器 8’h13[5:4] WD 预分频器和 8’h14[7:5] WD 计时器,并以 ms 为单位。请参阅表 10-10 以了解可实现的时间。如果使用较小的时间窗口,建议使用看门狗的超时版本。这适用于 4ms 和 64ms 之间的时间。
| WD_TIMER (ms) | 8'h13[5:4] WD_PRE | |||
|---|---|---|---|---|
| 8'h14[7:5] | 00 | 01 | 10 | 11 |
| 000 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 001 | 32 | 64 | 96 | 128 |
| 010 | 128 | 256 | 384 | 512 |
| 011 | 256 | 384 | 512 | 768 |
| 100 | 512 | 1024 | 1536 | 2048 |
| 101 | 2048 | 4096 | 6144 | 8192 |
| 110 | 10240 | 20240 | RSVD | RSVD |
| 1111 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |