ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN114x-Q1 具有多种工作模式:正常模式、待机模式、监听模式、睡眠模式和失效防护模式以及两种受保护模式。前四个模式通过 SPI 寄存器 8h10[2:0] 进行选择。失效防护模式启用后,器件会因为各种故障条件而进入失效防护模式。受保护模式是一种经过修改的待机模式,用于在禁用失效防护模式时保护器件或总线。TCAN114x-Q1 接收到 WUP 或 LWU 事件时,会自动从睡眠模式切换到待机模式。当启用选择性唤醒(TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1)后,器件会在接收到 WUP 后查找唤醒帧 (WUF)。如果未接收到 WUF,器件会切换回睡眠模式。请参阅表 10-1,以了解各种模式以及每种模式下器件内处于运行状态的部分。
TCAN114x-Q1 状态图(请参阅图 10-8、图 10-9 和图 10-10)显示了 CAN 总线在每种工作模式下的偏置。
| 块 | 正常 | 待机 | 侦听 | 睡眠 | 失效防护 | UVIO 受保护 | TSD 受保护(失效防护禁用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nINT(如果已启用) | 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | 故障确定 | 关闭 | 打开 |
| INH | 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | 打开 | 打开 |
| LIMP(如果已启用): TCAN1144-Q1 TCAN1146-Q1 | 关闭,除非 WD 发生故障 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 打开(如果已启用) | 关闭 | 关闭 |
| WAKE | 关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 请参阅注释 | 关闭 | 关闭 |
| SPI | 打开 | 打开 | 打开 | 打开(如果 VIO 存在) | 故障确定 | 关闭 | 打开 |
| 看门狗: TCAN1144-Q1 TCAN1146-Q1 | 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 低功耗 CAN RX | 关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
| CAN 发送器 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| CAN 接收器 | 打开 | 关闭 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
失效防护模式具有多个状态为故障确定的模块。下面提供了说明。
图 10-8 TCAN1145-Q1 器件状态图
图 10-9 TCAN1146-Q1 器件状态图
图 10-10 TCAN1144-Q1 器件状态图
图 10-11 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 选择性唤醒启用睡眠模式对于状态图,默认情况下 SPI 在睡眠模式下处于关闭状态。如果存在 VIO,SPI 将在睡眠模式下工作,但数据速率会降低,这将包括选择性唤醒子状态,如图 10-11 所示。