ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 收发器开关特性 | ||||||
| tpHR | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅图 9-4 | 50 | 85 | 110 | ns |
| tpLD | 传播延迟时间,TXD 低电平到驱动器显性 | 35 | 85 | 110 | ns | |
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR – tpLD|) | 30 | 40 | ns | ||
| tR/F | 差分输出信号上升时间 | 5 | 55 | 75 | ns | |
| tpRH | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平输出 | 典型条件:CANL = 1.5V,CANH = 3.5V;请参阅图 9-5 | 25 | 75 | 150 | ns |
| tpDL | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出 | 25 | 75 | 110 | ns | |
| tLOOP | 环路延迟(1) | 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,CRXD = 15pF,3.0V ≤ VIO ≤ 5.5V | 215 | ns | ||
| 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,CRXD = 15pF,1.72V ≤ VIO < 3.0V | 225 | ns | ||||
| CAN FD 位时序 | ||||||
| tBit(Bus)2M | 2Mbps 时发送的隐性位宽 | 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,CRXD = 15pF;请参阅图 9-6 | 440 | 525 | ns | |
| tBit(Bus)5M | 5Mbps 时发送的隐性位宽 | 160 | 205 | ns | ||
| tBit(RXD)2M | 2Mbps 时接收到的隐性位宽 | 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,CRXD = 15pF;请参阅图 9-6 | 410 | 540 | ns | |
| tBit(RXD)5M | 5Mbps 时接收到的隐性位宽 | 130 | 210 | ns | ||
| ΔtRec | 2Mbps 时的接收器时序对称性,适用于比特率高于 1Mbps(最高 2Mbps)的情况 | 典型条件:RL = 60Ω,CL = 100pF,CRXD = 15pF | –60 | 5 | 35 | ns |
| 5Mbps 时的接收器时序对称性,适用于比特率高于 2Mbps(最高 5Mbps)的情况 | –45 | 10 | ns | |||
| SPI 开关特性 | ||||||
| fSCK | SCK,SPI 时钟频率 | 正常、待机、监听和失效防护模式 | 4 | MHz | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在 | 10 | kHz | ||||
| tSCK | SCK,SPI 时钟周期 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-11 | 250 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在;请参阅图 9-11 | 100 | µs | ||||
| tRSCK | SCK 上升时间 | 请参阅图 9-10 | 40 | ns | ||
| tFSCK | SCK 下降时间 | 请参阅图 9-10 | 40 | ns | ||
| tSCKH | SCK,SPI 时钟高电平 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-11 | 125 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在;请参阅图 9-11 | 500 | ns | ||||
| tSCKL | SCK,SPI 时钟低电平 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-11 | 125 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在 | 500 | ns | ||||
| tCSS | 芯片选择建立时间 | 请参阅图 9-10 | 100 | ns | ||
| tCSH | 芯片选择保持时间 | 请参阅图 9-10 | 100 | ns | ||
| tCSD | 芯片选择禁用时间 | 请参阅 图 9-10 | 50 | ns | ||
| tSISU | 数据输入建立时间 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-10 | 50 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在;请参阅图 9-10 | 200 | ns | ||||
| tSIH | 数据输入保持时间 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-10 | 50 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在;请参阅图 9-10 | 200 | ns | ||||
| tSOV | 数据输出有效 | 正常、待机、监听和失效防护模式;请参阅图 9-11 | 80 | ns | ||
| 睡眠模式:如果 VIO 存在;请参阅图 9-11 | 200 | ns | ||||
| tRSO | 数据输出上升时间 | 请参阅图 9-11 | 40 | ns | ||
| tFSO | 数据输出下降时间 | 请参阅图 9-11 | 40 | ns | ||