ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压 | –0.3 | 42 | V |
| VCC | 电源电压 | –0.3 | 6 | V |
| VIO | 电源电压 I/O 电平转换器 | –0.3 | 6 | V |
| VBUS | CAN 总线 I/O 电压(CANH、CANL) | –58 | 58 | V |
| VWAKE | WAKE 输入电压 | –18 | 42 | V |
| VINH | INH 引脚电压 | -0.3 | 42 和 VO ≤ VSUP+0.3 | V |
| VLOGIC | 逻辑引脚电压(RXD、TXD、SPI) | –0.3 | 6 | V |
| VSO | 数字输出端子电压 | –0.5 | 6 | V |
| IO(LOGIC) | 逻辑引脚输出电流 | 4 | mA | |
| IO(INH/LIMP) | 抑制/跛行引脚输出电流 | 6 | mA | |
| IO(WAKE) | WAKE 引脚输出电流 | 3 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 165 | °C |
| Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |