ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-76 中显示了 SW_CONFIG_4,表 10-57 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 的配置
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SWCFG | CAN_SYNC_FD | CAN_SYNC | RSVD | ||||
| RH/W-0b | RH-0b | RH-0b | R-00000b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SWCFG | RH/W | 0b | 选择性唤醒配置完成 0b = 未配置 SW 寄存器 1b = 已配置 SW 寄存器 注意:请将此作为配置和开启选择性唤醒功能的最后一步。 注: 注意:写入这些唤醒配置寄存器(8'h30-8'h44、8'h46)中的任何一个都会清除 SWCFG 位。 |
| 6 | CAN_SYNC_FD | RH | 0b | 如果启用帧检测,则器件正在正确地对 CAN FD 帧进行解码。此标志在接收每个帧后更新。通过轮询该标志,系统可以确定器件是否正在正确地对 CAN FD 帧进行解码,直到(但不包括)数据字段。该标志会自行清除。 |
| 5 | CAN_SYNC | RH | 0b | 同步到 CAN 数据:如果启用帧检测,此标志指示器件是否正在正确地对 CAN 帧进行解码。此标志在接收每个帧后更新。通过轮询该标志,系统可以确定器件是否正确地对 CAN 帧进行解码。该标志会自行清除。 |
| 4-0 | RSVD | R | 00000b | 保留 |