ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-58 中显示了 SDO_CONFIG,表 10-39 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
将 SDO 引脚配置为仅 SDO,或允许该引脚也像中断引脚 nINT 一样工作。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SDO_CONFIG | ||||||
| R-0000000b | R/W-0b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | RESERVED | R | 0000000b | 保留 |
| 0 | SDO_CONFIG | R/W | 0b | SDO 引脚配置:注意:当配置为 SDO 和 nINT 时,该引脚将在 nCS 为低电平时用作 SDO,并在 nCS 为高电平时用作 nINT 0b = 仅 SDO 1b = SDO 和 nINT |