ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-75 中显示了 SW_CONFIG_3,表 10-56 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
帧错误计数器阈值:这些位设置错误计数器达到最大值的点,在下一个错误帧上将溢出并设置 FRAME_OVF 标志。对于 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1,默认值为 31,因此第 32 个错误将设置溢出标志。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FRAME_CNT_THRESHOLD | |||||||
| R/W-1Fh | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRAME_CNT_THRESHOLD | 读/写 | 1Fh | 帧错误计数器阈值:这些位设置错误计数器达到最大值的点,在下一个错误帧上将溢出并设置 FRAME_OVF 标志。默认值为 31,因此第 32 个错误将设置溢出标志。 |