ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
电缆两端应采用阻值等于线路特性阻抗的电阻进行端接以避免信号反射。连接节点与总线的无端接分支线(桩线)应尽可能短,以便更大限度地减少信号反射。端接可以在节点中,但通常不建议这样做,尤其是当节点可能从总线中移除时。端接必须小心放置,以免其不会从总线上移除。CANopen 等系统级 CAN 实现可实现不同的端接和布线概念,例如增加电缆长度。
图 11-1 典型 CAN 总线总线末端可以采用单个 120Ω 电阻进行端接,放在电缆上或端接节点中。如果总线的共模电压需要进行滤波和稳压,则可以采用“分裂端接”方式,具体请参阅图 11-2。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压电平波动,从而改善网络的电磁辐射性能。
图 11-2 CAN 总线端接概念