ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-52中显示了 FSM_CONFIG,表 10-33中对此进行了介绍。
返回汇总表。
配置失效防护模式
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FS_CNTR_EN | FS_CNTR_ACT | FS_STAT | FS_DIS | ||||
| R/W-0b | R/W-000b | RH-000b | R/W-0b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FS_CNTR_EN | R/W | 0b | 启用失效防护模式计数器 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 6-4 | FS_CNTR_ACT | 读/写 | 000b | 如果失效防护计数器超过编程值,则执行操作 000b = 无操作 001b = 将 INH 拉低 1s 010b = 执行软复位 011b = 执行硬复位 - POR 100b = 停止响应唤醒事件并进入睡眠状态,直到下电上电复位 101b = 保留 110b = 保留 111b = 保留 注: 注意:当选择 001b、010b 和 011b 时,SWE 计时器将在操作发生后启动。 |
| 3-1 | FS_STAT | RH | 000b | 进入失效防护模式的原因 000b = 未处于 FS 模式 001b = 热关断事件 010b = 保留 011b = UVCC 所有其他组合均保留 注: 这些值会一直保持,直到通过将 0h 写入 FSM_CNTR_STAT 来清除 |
| 0 | FS_DIS | R/W | 0b | 失效防护禁用:不包括上电失效防护 0b = 启用 1b = 禁用 |