ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-45 中显示了 MODE_CNTRL,表 10-26 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
模式选择与功能启用和禁用寄存器
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SW_EN | DTO_DIS | FD_EN | RSVD | MODE_SEL | |||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-00b | R/W-100b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SW_EN | R/W | 0b | TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 的选择性唤醒启用,否则保留 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 6 | DTO_DIS | R/W | 0b | 禁用显性超时功能 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 5 | FD_EN | R/W | 0b | TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 的 CAN 总线故障检测启用,否则保留 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 4-3 | RSVD | R | 00b | 保留 |
| 2-0 | MODE_SEL | R/W | 100b | 工作模式选择 001b = 睡眠 100b = 待机 101b = 监听 111b = 正常 注: 注意:将读回当前模式,并保留所有其他值 |