ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-81 中显示了 INT_3,表 10-62 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
所有中断都适用于 TCAN1146-Q1。看门狗和 CAN 总线中断适用于 TCAN1144-Q1。选择性唤醒中断适用于 TCAN1145-Q1
当用于修整的内部 EEPROM 存在 CRC 错误时,便会设置 CRC_EEPROM 中断。加电时,器件会从 EEPROM 加载内部寄存器并执行 CRC 校验。如果在八次尝试加载有效数据后出现错误,则会设置 CRC_EEPROM 中断。这将指示可能影响器件性能的错误。当器件因唤醒事件而退出睡眠模式或失效防护模式时,会重复此操作。器件将对从 EEPROM 加载的内部寄存器执行 CRC 校验。如果存在错误,器件将从 EEPROM 重新加载寄存器。如果存在 CRC 错误,器件将尝试加载内部寄存器最多八次。在第八次尝试后,将设置 CRC_EEPROM 中断标志。这将指示可能影响器件性能的错误。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPIERR | SWERR | FSM | RSVD | CRC_EEPROM | |||
| R/W1C-0b | RH-0b | R/W1C-0b | R-0000b | R/W1C-0b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SPIERR | R/W1C | 0b | 设置 SPI 状态位时设置 |
| 6 | SWERR | RH | 0b | (SW_EN=1 和 NOT(SWCFG))和 FRAME_OVF 的逻辑或。设置 SWERR 时,可能无法启用选择性唤醒 |
| 5 | FSM | R/W1C | 0b | 已进入失效防护模式。可在失效防护模式下清除。 |
| 4-1 | RSVD | R | 0000b | 保留 |
| 0 | CRC_EEPROM | R/W1C | 0b | EEPROM CRC 错误 |