ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-84 中显示了 INT_ENABLE_1,表 10-65 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
INT_1 的中断屏蔽;所有中断屏蔽都适用于 TCAN1146-Q1。看门狗和 CAN 总线中断屏蔽适用于 TCAN1144-Q1。选择性唤醒中断屏蔽适用于 TCAN1145-Q1
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WD_ENABLE | CANINT_ENABLE | LWU_ENABLE | WKERR_ENABLE | FRAME_OVF_ENABLE | CANSLNT_ENABLE | CANTO_ENABLE | CANDOM_ENABLE |
| R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WD_ENABLE | R/W | 1b | 看门狗定时器中断启用 |
| 6 | CANINT_ENABLE | R/W | 1b | CAN 总线唤醒中断启用 |
| 5 | LWU_ENABLE | R/W | 1b | 本地唤醒启用 |
| 4 | WKERR_ENABLE | R/W | 1b | 唤醒错误启用 |
| 3 | FRAME_OVF_ENABLE | R/W | 1b | 帧错误计数器溢出使能 |
| 2 | CANSLNT_ENABLE | R/W | 1b | CAN 静音启用 |
| 1 | CANTO_ENABLE | R/W | 1b | CAN 超时启用 |
| 0 | CANDOM_ENABLE | R/W | 1b | CAN 总线卡在显性状态启用 |