ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
该引脚处于高阻抗状态,直到通过 nCS 启用了 SPI 输出。一旦通过 NCS 上的低电平启用 SPI,SDO 会立即被驱动为高电平或低电平,以显示全局中断寄存器 8'h50 位 7。全局中断寄存器 INT_GLOBAL 是要移出的第一个字节。SDO 引脚将数据从器件输出到处理器。对于写入命令,这是将在 SDO 引脚上提供的唯一数据。对于读取命令,将在 SDO 线路上提供来自连续地址的 1 到 3 个字节的数据。图 10-38 和图 10-39 显示了使用 32 位突发读取的单个地址读取和三个连续地址读取的示例。32 位突发读取显示了全局中断寄存器,后跟三个请求的数据字节。
图 10-38 SPI 读取
图 10-39 32 位 SPI 突发读取.
有关如何使用一个 SPI 读取命令读取三个字节数据的示例。
如果写入后 2μs 内发生读取,则全局故障标志状态可能不会反应写入可能已启动的任何状态更改。