ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
WAKE 端子是一个接地偏置输入端子,可支持通过电压转换用于本地唤醒 (LWU) 请求的高电压唤醒输入。由于该端子具有双向输入阈值,因此可以在低电平到高电平或高电平到低电平转换时触发 LWU 事件。该端子可与 VSUP 或接地开关配合使用。如果不使用该端子,则应将其拉至接地,以避免不必要的寄生唤醒事件。
WAKE 引脚默认为双向输入,但可通过 WAKE_CONFIG 寄存器 11h[7:6] 配置为上升沿和下降沿转换,具体请参阅图 10-14 和图 10-15。在器件进入睡眠模式后,WAKE 端子电压电平需要在 tWAKE 内一直处于低电平或高电平状态,才能确定 WAKE 输入的状态转换。
通过 WAKE 引脚还可以使用另外两种唤醒方法:脉冲唤醒和滤波唤醒。对于脉冲唤醒输入,WAKE 引脚上的脉冲必须在指定时间内才会被视为有效。对于脉冲唤醒配置和滤波唤醒配置,宽度小于 tWAKE_INVALID 的脉冲会被滤除。对于脉冲配置,脉冲必须位于 tWK_WIDTH_MIN 和 tWK_WIDTH_MAX 之间,具体请参阅图 10-16。此图提供了三个脉冲以及器件是否唤醒的示例。tWK_WIDTH_MIN 由寄存器 11h[3:2] 设置的 tWK_WIDTH_INVALID 值确定。有两个区域中可能会检测到脉冲,也可能不会。通过使用寄存器 1Bh[1] WAKE_WIDTH_MAX_DIS,可将脉冲模式配置为滤波唤醒输入。向该位写入 1 将禁用 tWK_WIDTH_MAX,并且 WAKE 输入将基于寄存器 11h[3:2] 的配置,该寄存器选择 tWK_WIDTH_INVALID 和 tWK_WIDTH_MIN 值。小于 tWK_WIDTH_INVALID 的唤醒输入将被滤除,如果超过 tWK_WIDTH_MIN,INH 将导通,并且器件将进入待机模式。这两个区域之间的区域可能被识别,也可能不被识别,请参阅图 10-17。寄存器 12h[7] 确定所识别脉冲或滤波器边沿的方向。WAKE 引脚的状态可通过寄存器 11h[5:4] 来确定。当 WAKE 引脚发生变化时,器件会将其记为上升沿或下降沿。然后在向这些位中写入 00 之前一直锁存。
LWU 电路在睡眠模式、待机模式和进入睡眠的转换状态下处于运行状态。如果发生有效的 LWU 事件,器件将转换为待机模式。LWU 电路在正常模式下未激活。WAKE 引脚上的恒定高电平有一个到 VSUP 的内部上拉电阻,而 WAKE 引脚上的恒定低电平有一个到 GND 的内部下拉电阻。上电时,这可能看起来像 LWU 事件,并且可能会被标记为该事件。
图 10-14 本地唤醒 – 上升沿
图 10-15 本地唤醒 – 下降沿当为 WAKE 引脚选择了上升沿或下降沿时,该边沿之前的状态需要一个 tWAKE 周期。
图 10-16 WAKE 引脚脉冲行为
图 10-17 WAKE 引脚滤波行为