ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-79 中显示了 INT_1,表 10-60 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
中断取决于器件。所有中断都适用于 TCAN1146-Q1。看门狗和 CAN 总线中断适用于 TCAN1144-Q1。选择性唤醒中断适用于 TCAN1145-Q1
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WD | CANINT | LWU | WKERR | FRAME_OVF | CANSLNT | CANTO | CANDOM |
| R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WD | R/W1C | 0b | 看门狗事件中断。 注: 此中断位将针对每个看门狗错误事件进行设置,而不依赖看门狗错误计数器 |
| 6 | CANINT | R/W1C | 0b | CAN 总线唤醒中断 |
| 5 | LWU | R/W1C | 0b | 本地唤醒 |
| 4 | WKERR | R/W1C | 0b | 当 SWE 计时器已过期且状态机已返回睡眠模式时,将设置唤醒错误位 |
| 3 | FRAME_OVF | R/W1C | 0b | 帧错误计数器溢出 |
| 2 | CANSLNT | R/W1C | 0b | CAN 总线在 tSILENCE 内处于非运行状态 |
| 1 | CANTO | R/W1C | 0b | 启用选择性唤醒并处于睡眠模式时,CAN 总线在 tSILENCE 内处于非运行状态 |
| 0 | CANDOM | R/W1C | 0b | CAN 总线卡在显性状态 |