ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
4 位 WD 问题 WD_QA_QUESTION[3:0] 由 4 位马尔可夫链过程生成。马尔可夫链是一个具有马尔可夫属性的随机过程,这意味着状态变化是概率性的,并且未来状态仅取决于当前状态。每个 WD Q&A 模式的有效且完整的 WD 答案序列如下所示:
WD 问题值会锁存在 WD_QA_QUESTION 寄存器的 WD_QUESTION[3:0] 位中,并且可以随时读取。
在从 b1111 到 b0000 的转换中,马尔可夫链过程由 4 位问题计数器计时。这包括正确答案(正确答案值和正确时序响应)的条件。图 10-27 中给出了 4 位问题 WD_QUESTION [3:0] 生成的逻辑组合。

表 10-12 包含每个问题的答案,只要问题多项式和答案生成配置都为其默认值即可。
| WD_QUESTION_VALUE 寄存器中的问题 | WD 答案字节(每个字节都要写入 WD_QA_ANSWER 寄存器) | |||
|---|---|---|---|---|
| WD_ANSWER_RESP_3 | WD_ANSWER_RESP_2 | WD_ANSWER_RESP_1 | WD_ANSWER_RESP_0 | |
| WD_QUESTION | WD_ANSW_CNT 2'b11 | WD_ANSW_CNT 2'b10 | WD_ANSW_CNT 2'b01 | WD_ANSW_CNT 2'b00 |
| 0x0 | FF | 0F | F0 | 00 |
| 0x1 | B0 | 40 | BF | 4F |
| 0x2 | E9 | 19 | E6 | 16 |
| 0x3 | A6 | 56 | A9 | 59 |
| 0x4 | 75 | 85 | 7A | 8A |
| 0x5 | 3A | CA | 35 | C5 |
| 0x6 | 63 | 93 | 6C | 9C |
| 0x7 | 2C | DC | 23 | D3 |
| 0x8 | D2 | 22 | DD | 2D |
| 0x9 | 9D | 6D | 92 | 62 |
| 0xA | C4 | 34 | CB | 3B |
| 0xB | 8B | 7B | 84 | 74 |
| 0xC | 58 | A8 | 57 | A7 |
| 0xD | 17 | E7 | 18 | E8 |
| 0xE | 4E | BE | 41 | B1 |
| 0xF | 01 | F1 | 0E | FE |
图 10-28 WD 预期答案生成| WD 答案数量 | 操作 | WD_QA_QUESTION 寄存器中的 WD 状态位 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 响应 窗口 1 | 响应 窗口 2 | QA_ANSW_ERR | WD_ERR(1) | ||
| 0 个答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 无答案 |
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4 |
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4 |
| 0 个答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案为 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个正确答案 | 1 个正确答案 | ||||
| 2 个正确答案 | 1 个正确答案 | ||||
| 0 个答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案为 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个正确答案 | 1 个错误答案 | ||||
| 2 个正确答案 | 1 个错误答案 | ||||
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个正确答案 | 3 个正确答案 | ||||
| 2 个正确答案 | 2 个正确答案 | ||||
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个正确答案 | 3 个错误答案 | ||||
| 2 个正确答案 | 2 个错误答案 | ||||
| 0 个答案 | 3 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个错误答案 | 2 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | |
| 2 个错误答案 | 1 个正确答案 | ||||
| 0 个答案 | 3 个错误答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个错误答案 | 2 个错误答案 | ||||
| 2 个错误答案 | 1 个错误答案 | ||||
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个错误答案 | 3 个正确答案 | 1b | 1b | ||
| 2 个错误答案 | 2 个正确答案 | ||||
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个错误答案 | 3 个错误答案 | ||||
| 2 个错误答案 | 2 个错误答案 | ||||
| 3 个正确答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 4 个,响应窗口 2 中的答案多于 0(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 2 个正确答案 | 0 个答案 | 0b | 1b | ||
| 1 个正确答案 | 0 个答案 | ||||
| 3 个正确答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 0b | 正确的顺序 |
| 3 个正确答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4 |
| 3 个错误答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4 |
| 3 个错误答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4 |
| 3 个错误答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4 |
| 4 个正确答案 | 不可用 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 0b | 1b | |
| 3 个正确答案 + 1 个错误答案 | 不可用 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 | 1b | 1b | 响应窗口 1 中 4 个正确或错误答案 |
| 2 个正确答案 + 2 个错误答案 | 不可用 | ||||
| 1 个正确答案 + 3 个错误答案 | 不可用 | ||||