ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-46 中显示了 WAKE_PIN_CONFIG,表 10-27 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
用于配置 WAKE 引脚行为的寄存器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WAKE_CONFIG | WAKE_STAT | WAKE_WIDTH_INVALID | WAKE_WIDTH_MAX | ||||
| R/W-00b | R/W0C/H-00b | R/W-01b | R/W-00b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | WAKE_CONFIG | 读/写 | 00b | Wake 引脚配置:注意:脉冲需要更多编程 00b = 双向 - 任一边沿 01b = 上升沿 10b = 下降沿 11b = 脉冲 |
| 5-4 | WAKE_STAT | R/W0C/H | 00b | WAKE 引脚的状态 00b = 无变化 01b = 上升沿 10b = 下降沿 11b = 脉冲 注: WAKE 引脚的状态会在状态改变后显示在这里。必须将 00 写入这些位才能清除改变。对于滤波 WAKE,将根据寄存器 12h[7] 中选择的方法显示上升沿或下降沿 |
| 3-2 | WAKE_WIDTH_INVALID | 读/写 | 01b | 小于或等于这些脉冲的脉冲被视为无效 00b = 5ms 并将 tWAKE_WIDTH_MIN 设置为 10ms 01b = 10ms 并将 tWAKE_WIDTH_MIN 设置为 20ms 10b = 20ms 并将 tWAKE_WIDTH_MIN 设置为 40ms 11b = 40ms 并将 tWAKE_WIDTH_MIN 设置为 80ms |
| 1-0 | WAKE_WIDTH_MAX | 读/写 | 00b | 被视为有效的最大 WAKE 引脚输入脉冲宽度。 00b = 750ms 01b = 1000ms 10b = 1500ms 11b = 2000ms |