ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN114x-Q1 具有一个具有 7 位寻址功能的综合寄存器组。
表 10-19 列出了器件寄存器的存储器映射寄存器。表 10-19中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写 | 寄存器名称 | 节 |
|---|---|---|---|
| 0h + 公式 | DEVICE_ID_y | 器件型号 | Topic Link Label10.6.1 |
| 8h | REV_ID_MAJOR | 主版本 | Topic Link Label10.6.2 |
| 9h | REV_ID_MINOR | 次版本 | Topic Link Label10.6.3 |
| Ah + 公式 | SPI_RSVD_x | SPI 保留寄存器 | Topic Link Label10.6.4 |
| Fh | Scratch_Pad_SPI | 读取和写入测试寄存器 SPI | Topic Link Label10.6.5 |
| 10h | MODE_CNTRL | 模式配置 | Topic Link Label10.6.6 |
| 11h | WAKE_PIN_CONFIG | WAKE 引脚配置 | Topic Link Label10.6.7 |
| 12h | PIN_CONFIG | 引脚配置 | Topic Link Label10.6.8 |
| 13h | WD_CONFIG_1(1) | 看门狗配置 1 | Topic Link Label10.6.9 |
| 14h | WD_CONFIG_2(1) | 看门狗配置 2 | Topic Link Label10.6.10 |
| 15h | WD_INPUT_TRIG(1) | 看门狗输入触发 | Topic Link Label10.6.11 |
| 16h | WD_RST_PULSE(1) | 看门狗输出脉冲宽度 | Topic Link Label10.6.12 |
| 17h | FSM_CONFIG | 失效防护模式配置 | Topic Link Label10.6.13 |
| 18h | FSM_CNTR | 失效防护模式计数器 | Topic Link Label10.6.14 |
| 19h | DEVICE_RST | 器件复位 | Topic Link Label10.6.15 |
| 1Ah | DEVICE_CONFIG1 | 器件配置 | Topic Link Label10.6.16 |
| 1Bh | DEVICE_CONFIG2 | 器件配置 | Topic Link Label10.6.17 |
| 1Ch | SWE_DIS | 睡眠唤醒错误计时器禁用 | Topic Link Label10.6.18 |
| 29h | SDO_CONFIG | 使 SDO 也支持 nINT 功能 | Topic Link Label10.6.19 |
| 2Dh | WD_QA_CONFIG | 问答看门狗配置 | Topic Link Label10.6.20 |
| 2Eh | WD_QA_ANSWER | 问答看门狗应答 | Topic Link Label10.6.21 |
| 2Fh | WD_QA_QUESTION | 问答看门狗问题 | Topic Link Label10.6.22 |
| 30h | SW_ID1(2) | 选择性唤醒 ID 1 | Topic Link Label10.6.23 |
| 31h | SW_ID2(2) | 选择性唤醒 ID 2 | Topic Link Label10.6.24 |
| 32h | SW_ID3(2) | 选择性唤醒 ID 3 | Topic Link Label10.6.25 |
| 33h | SW_ID4(2) | 选择性唤醒 ID 4 | Topic Link Label10.6.26 |
| 34h | SW_ID_MASK1(2) | 选择性唤醒 ID 掩码 1 | Topic Link Label10.6.27 |
| 35h | SW_ID_MASK2(2) | 选择性唤醒 ID 掩码 2 | Topic Link Label10.6.28 |
| 36h | SW_ID_MASK3(2) | 选择性唤醒 ID 掩码 3 | Topic Link Label10.6.29 |
| 37h | SW_ID_MASK4(2) | 选择性唤醒 ID 掩码 4 | Topic Link Label10.6.30 |
| 38h | SW_ID_MASK_DLC(2) | ID 掩码、DLC 和数据掩码启用 | Topic Link Label10.6.31 |
| 39h + 公式 | DATA_y(2) | CAN 数据字节 7 至 0 | Topic Link Label10.6.32 |
| 41h + 公式 | SW_RSVD_y(2) | SW_RSVD0 至 SW_RSVD4 | Topic Link Label10.6.33 |
| 44h | SW_CONFIG_1(2) | CAN 和 CAN FD DR 及行为 | Topic Link Label10.6.34 |
| 45h | SW_CONFIG_2(2) | 帧计数器 | Topic Link Label10.6.35 |
| 46h | SW_CONFIG_3(2) | 帧计数器阈值 | Topic Link Label10.6.36 |
| 47h | SW_CONFIG_4(2) | 模式配置 | Topic Link Label10.6.37 |
| 48h + 公式 | SW_CONFIG_RSVD_y(2) | SW_CONFIG_RSVD0 至 SW_CONFIG_RSVD4 | Topic Link Label10.6.38 |
| 50h | INT_GLOBAL | 全局中断 | Topic Link Label10.6.39 |
| 51h | INT_1 | 中断 | Topic Link Label10.6.40 |
| 52h | INT_2 | 中断 | Topic Link Label10.6.41 |
| 53h | INT_3 | 中断 | Topic Link Label10.6.42 |
| 54h | INT_CANBUS(1) | CAN 总线故障中断 | Topic Link Label10.6.43 |
| 55h | INT_GLOBAL_ENABLE | INT_GLOBAL 的中断启用 | Topic Link Label10.6.44 |
| 56h | INT_ENABLE_1 | INT_1 的中断启用 | Topic Link Label10.6.45 |
| 57h | INT_ENABLE_2 | INT_2 的中断启用 | Topic Link Label10.6.46 |
| 58h | INT_ENABLE_3 | INT_3 的中断启用 | Topic Link Label10.6.47 |
| 59h | INT_ENABLE_CANBUS(1) | INT_CANBUS 的中断启用 | Topic Link Label10.6.48 |
| 5Ah + 公式 | INT_RSVD_y | 中断保留寄存器 INT_RSVD0 至 INT_RSVD5 | Topic Link Label10.6.49 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 10-20 显示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | H R |
由硬件置位或清除 读取 |
| 写入类型 | ||
| 高电平 | 高电平 | 由硬件置位或清除 |
| W | W | 写入 |
| W1C | 1C W |
1 以清除 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 寄存器数组变量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 当这些变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它们指的是寄存器数组的值,其中寄存器是一组重复寄存器的一部分。寄存器组构成分层结构,数组用公式表示。 | |
| y | 当该变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它指的是寄存器数组的值。 | |