ZHCUB31E november 2013 – june 2023
以下示例显示了必须在 DAC3XJ8X GUI 中为使用 4 个通道、1x 插值和 368.64M DAC 采样率的设置修改的内容。
打开 DAC GUI 后,输入图 10-2 所示的参数。
GUI 会计算通道速率并将其显示在名为 SerDes Linerate 的框中。该示例中的通道速率为 7372.8Mbps。按照节 10.1中的通道速率条件,REFCLK = 368.64MHz,内核时钟= 184.32MHz。
点击 Program LMK04828 and DAC3XJ8X 按钮。编程完成后,点击 LMK04828 Controls 选项卡。接下来点击 Clock Outputs 选项卡。
对于 DAC3XJ8X GUI,REFCLK 由 CLKout 0 提供,内核时钟由 CLKout 12 提供。请注意,CLKout 12 的默认设置为 Group Powerdown,如图 10-3 所示。
由于 DAC 时钟为 368.64MHz,因此若要提供 368.64MHz 的 REFCLK,请将 CLKout 0 的 DCLK Divider 更改为“8”。
要生成 184.32MHz 的内核时钟,请将 CLKout 12 的 DCLK Divider 设置为“16”。此外,请删除 Group Powerdown 框中的复选标记以启用该输出。Clock Outputs 菜单现在如图 10-4 所示。
打开 HSDC 专业版 GUI,选择 DAC 选项卡,然后在器件按钮中选择 DAC3XJ84_LMF_442。加载固件后,在 Data Rate (SPS) 窗口中输入 368.64M,在 DAC Option 窗口中选择“2’s Complement”,然后使用 GUI 左下角的 IQ Multitone Generator 生成 10MHz 测试音调。点击 Create Tones 按钮。显示界面如图 10-5 所示。
点击 Send 按钮。随即打开一个新窗口,其中显示接口的通道速率和所需的 REFCLK 频率,如图 10-6 所示。
返回到 DAC GUI Quick Start 选项卡,然后点击 Reset DAC JESD Core。点击 Trigger LMK04828 SYSREF。现在所有四个 DAC EVM 输出都应存在 10MHz 音调。