本节介绍使用具有 JESD204B 输出接口的 ADC34J45 EVM 进行测试时的操作。
- 如果未安装 ADC EVM,请将 TSW14J56 断电。
- 将 ADC34J45 EVM 的 J17 连接到 TSW14J56 的连接器 J4。
- 向 ADC34J45 EVM 的 J20 和 TSW14J56 EVM 的 J11 提供 +5VDC 连接。
- 将一根 USB 3.0 电缆连接到 TSW14J56 EVM 的 J9,将一根 USB 2.0 电缆连接到 ADC34J45 EVM 的 J18。
- 给 TSW14J56 上电,然后给 ADC EVM 上电。
- 图 8-2 展示了连接到 ADC34J45 EVM 的 TSW14J56 EVM。
单音 FFT 测试
- 要评估 ADC34J45 EVM,必须使用正确的 PLL 设置对 LMK04828 时钟源进行编程,以便提供 160Msps 时钟。
- 打开 ADC3000 GUI 并连接到 ADC34J45 EVM
- 转至“Low Level”选项卡,然后点击 Load Config
- 浏览并找到 ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_Setting.cfg
- 确认 ADC34J45 EVM 上的 PLL2 LED D4 点亮 – 这表明 PLL 已正确编程并且正在生成正确的时钟
- 启动 HSDC 专业版 GUI 程序。程序启动时,请选择“ADC”选项卡,然后在 Select ADC 下拉菜单中选择 ADC34J4x_LMF_442 器件,如图 8-3 所示。
- 当提示 Load ADC Firmware? 时,选择“YES”
- 在“Test Selection”下选择“Single Tone”FFT 测试
- 选择要使用的采样点数(以及生成的 FFT 频段数)。图 8-4 中显示的示例具有 65536 个样本。
- 输入 ADC34J45 采样率。图 8-4 中显示的示例将采样率设置为 160Msps。
- 输入所需的输入频率。图 8-4 中显示的示例在 HSDC 专业版 FFT 图上将滤波输入频率设置为 10MHz 和 –1dBFs。
- 根据信号发生器所连接的通道选择通道 1、2、3、4。
- 按下 HSDC 专业版 GUI 上的“Capture”按钮。
- 观察与图 8-4 类似的 FFT 结果。
如果此时的基本采集正确,则可以根据需要更改 ADC3000 SPI GUI 的前面板选项和高速数据转换器专业版 GUI 的前面板选项,以便测试不同的器件 SPI 选项。