ZHCUB31E november 2013 – june 2023
“Load External Pattern File”按钮用于选择要加载到电路板存储器中的测试图形文件。点击该按钮会打开一个导航窗口,用户将从中选择所需的测试文件。测试文件的格式可以是 .csv 或 .tsw。选择的文件将加载到 GUI 使用的 PC 内存中。
如果测试单个 DAC,导入的文件必须采用单列格式的文本格式整数值,范围为 –2^(位数 -1)到 2^(位数 -1)– 1。如果是两个 DAC,文件必须采用 2 列格式。如果是四个 DAC,则为 4 列。对于 TSW1400 和 TSW14J5x,长度可为 4096 至 512M(单列),增量为 32。GUI 附带几个示例测试文件,可在以下目录下找到:
C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test files。
注意:位数 = 采样分辨率。