HSDC 专业版 GUI 会在多个位置显示系统状态,例如正在下载、正在采集、警告、错误和信息性输出。在屏幕右下角,当 GUI 正在加载 FPGA、将数据加载到存储器或执行数据采集时,将出现一个滚动条来代替“IDLE”消息。屏幕中间还会打开一个新窗口,描述 GUI 当前正在执行的操作。图 3-23 展示了固件加载期间状态窗口的示例。
在 HSDC 专业版 GUI 软件运行期间,如果从界面的下拉菜单中进行的选择与硬件选择或设置不兼容,则中心状态窗口中可能会出现警告。例如,如果输入的采样率快于特定 ADC 数据表所支持的采样率,则会显示一条如图 3-24 所示的警告。