ZHCUB31E november 2013 – june 2023
“FPGA Registers Write Read”菜单选项(如图 3-8 所示)允许用户写入/读取 FPGA 固件的寄存器。此选项会加载 TSW14xxx 板的固件寄存器映射,并显示寄存器名称、寄存器地址、R/W 模式、寄存器值和寄存器说明。要进行寄存器写入操作,可以从树中选择所需的寄存器元素,或者在“Address”输入控制项中指定所需的寄存器地址并在“Write Data”输入控制项中提供一个要写入的值,然后点击“Write Register”按钮。同样,要进行寄存器读取操作,可以在指定所需的寄存器地址后点击“Read Register”按钮,读取的寄存器值在寄存器树和“Read Data”输出指示区域中都会更新。可以通过“Save Config”按钮将寄存器映射中列出的当前寄存器配置导出为“.cfg”文件,也可以通过“Load Config”按钮加载相同配置。“Load Config”操作会使用加载的配置文件中指定的值覆盖寄存器中的现有数据。