ZHCUB31E november 2013 – june 2023
设置电路板模式后,从器件选择下拉菜单中选择要测试的器件。如果 GUI 处于 ADC 模式,点击下拉箭头将会显示可用的 ADC 选项,如图 3-26 所示。如果处于 DAC 模式,该列表将显示可用的 DAC。TSW14J50 器件列表在名称本身中提供了 JESD204B 接口的说明。例如,如果选择了“ADS42JB69_LMF_421”(请参阅图 9-2),则 FPGA 中加载的接口参数会将通道数设置为 4,将转换器数设置为 2,并将每帧八位位组数设置为 1。