本节介绍使用具有 JESD204B 输出接口的 ADC12DJ3200 EVM 进行测试时的操作。
- 如果未安装 ADC EVM,请将 TSW14J58 EVM 断电。
- 使用 FMC 连接器将 ADC12DJ3200 EVM 连接到 TSW14J58 EVM。
- 向 TSW14J58 EVM 的 J2 提供 +6VDC 连接,向 ADC12DJ3200 EVM 的 J37 提供 +5VDC 连接。
- 将一根 Micro-USB 3.0 电缆连接到 TSW14J58 EVM 的 J1,将一根 Mini-USB 2.0 电缆连接到 J23。
将一根 Mini-USB 2.0 电缆连接到 ADC12DJ3200 EVM 的 J31。
给 TSW14J58 和 ADC12DJ3200 EVM 上电。
图 7-6 展示了连接到 ADC12DJ3200 EVM 的 TSW14J58 EVM。
单音 FFT 测试
- 为了评估 ADC12DJ3200 EVM,需要对 ADC、LMK04828 和 LMX2582 器件进行编程。使用 ADC12DJxx00EVM GUI 可轻松完成这一过程。
- 打开 ADC12DJ3200 GUI 并连接到 ADC。
- 选择板载时钟作为时钟源,然后从下拉菜单中选择采样率。该示例使用 3Gsps 采样率。
- 选择 JMODE3 作为 Decimation and Serial Data Mode(双通道,16 条 JESD204B 通道)。
- 按下 Program Clocks and ADC 按钮并等待编程完成。
- 启动 HSDC 专业版 GUI 程序。程序启动时,请先连接到 TSW14J58 EVM 板,然后在 Select ADC 下拉菜单下选择器件 ADC12DJ3200_JMODE3_2G_3G,如图 7-7 所示。
- 当提示 Load ADC Firmware? 时,选择“YES”。
- 在“Test Selection”下选择“Single Tone”FFT 测试。
- 选择要使用的采样点数(以及生成的 FFT 频段数)。图 7-8 中显示的示例具有 65536 个样本。
- 输入 ADC12DJ3200 采样率。图 7-8 中显示的示例将采样率设置为 3Gsps。
- 输入所需的输入频率。图 7-8 中显示的示例在 HSDC 专业版 FFT 图上将滤波输入频率设置为 347MHz 和 -3dBFs。
- 选择信号发生器连接到的通道(所示为通道 B)。
按下 HSDC 专业版 GUI 上的 Capture 按钮。
观察与图 7-8 类似的 FFT 结果。