设置电路板模式后,用户需要从器件选择下拉菜单中选择要测试的器件。如果 GUI 处于 ADC 模式,点击下拉箭头将显示可用的 ADC 选项,如图 3-26 所示。如果处于 DAC 模式,该列表将显示可用的 DAC。
在正确目录中安装了 ini 文件的每个器件都会在器件选择下拉菜单中自动显示一个条目。
对于 TSW14J59revB 板,在选择 Device Selection 后,点击“No firmware”消息窗口上的“OK”,然后使用下拉箭头选择器件,如图 3-27 所示。选择器件名称后将列出图 3-27 所示的该器件可支持的模式。然后,用户可以从下拉列表中选择一种模式。