ZHCUB31E november 2013 – june 2023
对于单音 FFT 测试,在功率频谱显示区域的左侧会显示一些计算的统计数据和 AC 性能测量值。
SNR - 信噪比 (SNR) 是指基频功率 (PS) 或输入频率的功率与噪底功率 (PN) 的比值,不包括 DC 处的功率和前五个谐波的功率。当基频的绝对功率用作基准时,SNR 以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位;当基频功率被外推至转换器满量程范围时,SNR 以 dBFS(相对于满量程的分贝数)为单位。
SFDR - 无杂散动态范围 (SFDR) 是指基频功率与最高其他频谱分量(杂散或谐波)的功率的比值。SFDR 通常以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位。
THD - 总谐波失真 (THD) 是指基频功率 (PS) 与前五个谐波的功率 (PD) 的比值。THD 在数据表中通常以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位。
SINAD - 信噪比和失真 (SINAD) 是指基频功率 (PS) 与所有其他频谱分量(包括噪声 (PN) 和失真 (PD),但不包括 DC)的功率的比值。
ENOB - 有效位数 (ENOB) 用于衡量转换器相对于理论限值(基于量化噪声)的性能。
Fund.- 该参数显示基频的功率级别。
Next Spur.- 该参数显示下一个最大杂散(非 HD 杂散)的功率级别。
HD2-6 - 显示输入频率的二次谐波到六次谐波的功率值(以 dBc 为单位)。
NSD/Hz - 该参数显示噪声频谱失真,以满量程/带宽赫兹(即 dBFS/Hz)为单位。
M1、M2、Delta - 显示标记 M1 和 M2 位置的功率级别。可以通过鼠标在频谱上移动这些标记。Delta 参数显示 M2 和 M1 之间的功率差。