ZHCUB31E november 2013 – june 2023
选择“Analysis Window Markers”选项后,仅在单音模式下使用 GUI 时,FFT 图上才会出现两个显示为“AWM1”和“AWM2”的新标记。左列中计算得出的所有 AC 性能统计数据仅使用这些窗口标记之间采集的值进行计算。标记 AWM1 的默认位置为 0MHz,标记 AWM2 的默认位置为 ½ ADC 采样率(奈奎斯特)。要设置这些标记的位置,可以在 GUI 左下角的 AWM1 和 AWM2 位置框中输入频率值(以赫兹为单位),或用计算机鼠标直接点击标记并进行拖动。移动标记后,AC 参数会立即更新。图 3-20 展示了一个用于在 90MHz 分析窗口内显示 AC 参数的分析窗口标记示例,该窗口在 FFT 内以 70MHz 音调为中心。