ZHCUB31E november 2013 – june 2023
在“ADC Output Data Rate”文本框中填入输出数据速率。在大多数情况下,该值将与 ADC 的采样率相同。对于支持抽取的器件,该值通常较低。例如,如果器件按 2 抽取,该数字通常降低到 1/2;如果按 4 抽取,则降低到 1/4。该数字以赫兹 (Hz) 为单位输入,但可以附加字母 M 来表示以 MHz 为单位的采样率。
例如,125M = 125MHz 或 125,000,000Hz。
在“ADC Input Target Frequency”文本框中填入期望的输入频率。如果启用了“Auto Calculation of Coherent Input Frequency”模式,则会自动将该输入频率调高或调低,使其与输入频率稍有偏离。如果需要相干输入频率,则用于提供输入频率的信号发生器必须设置为此处精确计算得出的相干频率。相干频率计算采用 ADC 采样率、用户输入的输入频率(以赫兹为单位)以及 FFT 记录长度,并调整输入频率,以便采集的数据在输入频率正弦波的相同位置开始和结束。这样可以避免由于 FFT 假定输入样本是连续输入信号的一部分,而导致 FFT 计算的某种瑕疵呈现模糊的功率频谱。如果输入频率和采样频率不相干,并且采样数据首尾相接形成连续的输入信号,则采样数据的开头和结尾会出现明显的相位不连续性。使采样频率和输入频率相干可避免这种明显的不连续性。如果输入频率不能保持相干,则可以使用 Rectangular 以外的窗函数在一定程度上处理掉这种影响。
可在“Analysis Window (samples)”文本框中设置 FFT 记录长度。TSW1400 和 TSW14J5x EVM 支持的 FFT 分析长度可多达 524,288 个样本,或少至 1,024 个样本。为了针对采集长度的特定部分分析 ADC 样本,请相应设置所需的“Analysis Window (samples)”值,并将绿色光标移到上下文图形的长度上以便选取所需的 ADC 采集数据部分来进行分析。代码图中显示的红色竖线表示使用采集数据中最后一个样本进行分析的位置。GUI 将仅允许记录长度的大小与采集的样本数相同或小于采集的样本数,该样本数由“Data Capture Options”选项卡下的采集选项中的值进行设置(请参阅节 3.1.3.1)。默认值是 65,536。
点击“ADC Output Data Rate”旁边的 Settings 按钮(齿轮图标)将打开如图 3-31 所示的窗口,允许用户指定附加器件参数。选中“Enable”可以启用该选项。
此附加设置用于根据以下器件参数计算所采集音调中杂散的确切位置:
ADC Sampling Rate – 器件的实际 ADC 采样率。图 3-30 中显示的“ADC Output Data Rate”值将为 (Actual ADC Sampling Rate / Decimation)。
ADC Input Target Frequency – 器件输入端的实际信号频率。
ADC 2nd Input Target Frequency – 第二个器件输入端的实际信号频率。
NCO – 在器件中配置的进入混频器的 NCO 频率。NCO 频率为输入音调提供指定频率值的频移。HSDC 专业版中的杂散搜索算法将考虑这一点并正确识别杂散。
# of NCO Bits – 用于调整用户指定的 NCO 频率的 NCO 精度位数。要在计算 NCO 频率时使用相同的大小,请选中“Use # NCO Bits?”。下面的公式可根据 NCO 精度位数来修改用户指定的 NCO 频率。为了使用“# of NCO Bits”,应启用“Auto Calc of Coherent Frequencies”。
Decimation – 指定器件中配置的抽取模式。
Remember for this session – 保存测试参数设置以便在电路板断开或切换时保留设置。