ZHCUB31E november 2013 – june 2023
用户还可以点击位于 GUI 右上角的“Switch Device”按钮,选择要使用 TSW14xx EVM 进行测试的 EVM 类型,如图 3-25 所示。
所选的模式决定了主屏幕格式。如果选择 ADC,GUI 会设置为显示 ADC 数据采集结果。如果选择 DAC,GUI 会设置控制功能来加载测试图形,创建测试图形,并显示 GUI 读取文件后要发送到 DAC EVM 的测试图形的图形表示。