ZHCUB31E november 2013 – june 2023
ADC 采集数据会显示在 GUI 的主要中心部分。数据显示面板有四个显示控制下拉菜单。数据类型下拉菜单允许用户将结果显示为代码 (Codes)、位 (Bits)、实数 FFT (Real FFT) 或复数 FFT (Complex FFT),如图 3-32 所示。
“Codes”选项会将数据显示为实际数字代码。“Bit”选项将显示各个 ADC 输出位的值,并且显示的值与逻辑分析仪采集的值相同。
“Channel”下拉菜单允许用户选择要显示多通道 ADC 的哪个通道,如图 3-33 所示。
在频域模式下,GUI 在“Window Display”下拉菜单(图 3-34)中提供了窗函数以应用于 ADC 采集数据,其中的“Rectangular”窗口对采集的数据的所有数据点应用单位增益。在未设置或无法精确设置 ADC 输出数据速率和输入频率来采集整数个输入频率(相干频率)周期的情况下,可以将 Hanning 窗、Hamming 窗或 Blackman-Harris 窗函数应用于采集的数据。