ZHCUB31E november 2013 – june 2023
如果选择了“2 Channel Display”选项,则会打开第二个数据采集显示窗口(图 3-19)。用户现在可以使用该窗口来显示同一通道,但显示不同的参数,或者在测试多通道 ADC 的情况下显示不同的通道。要取消第二个通道显示并恢复为单个通道显示,请再次点击该选项以取消选择。
在显示 2 个通道的情况下,如果启用了“Cursor Lock”,则下方显示区域中的光标将锁定到上方显示区域中的光标。