ZHCUB31E november 2013 – june 2023
HSDC 专业版 GUI 软件安装目录中有一个子目录包含 TSW14xxx EVM 支持的每个 ADC 和 DAC 类别的 ini 文件。TI 强烈建议在出厂后不要编辑这些文件。这些文件包含 GUI 软件正确配置 TSW14xxx EVM FPGA 寄存器(以便使用所需的 ADC 或 DAC EVM 实现正常运行)所需的必要信息。ini 文件中的一些条目是显而易见的,例如将器件的位分辨率定义为 11、12、14 或 16 位。ini 文件中的其他条目为 FPGA 定义了 Samtec 连接器中的哪些 LVDS 对构成数据总线,如果编辑这些条目,则可能导致无法正确运行。使用 ini 文件可以方便 TSW14xxx EVM 支持新的器件类型,无需修改、重新发布或重新安装 HSDC 专业版 GUI 软件。以后只需将一个新的 ini 文件添加到相应的子目录中,即可支持新的器件类型。