ZHCUB31E november 2013 – june 2023
选择“Channel Power”选项后将在 GUI 左侧的参数列中显示所选通道的功率计算值。该选项将在 GUI 左下角显示三个新的设置窗口,供用户选择要用于测量通道功率的通道数(最多 5 个)、信号宽度和采集数据的通道间隔。为测量功率选择的每个通道都有两个光标,一个标记为 CxL,另一个标记为 CxU。“x”值将指示实际通道编号。图 3-37 展示了使用仿真 ADC 输入功能时一次 3 通道功率测量的示例。输入测试图形的名称为“WCDMA_TM1_complexIF30MHZ_Fdata245.76MHZ_1000.tsw”,位于测试文件目录中。