ZHCUB31E november 2013 – june 2023
选择 Capture Option 将打开图 3-9 中所示的窗口。使用该菜单可以通过选中相应的复选框来连续采集,因此可以监视随时间推移的连续采集。
Capture Option 允许在 # samples (per channel) 中灵活设置要采集的样本数(每通道)。该值受 TSW EVM 上可用存储器的限制。例如,如果将具有 1GB RAM 的 TSW1400 与 4 通道 ADC 配合使用,则该值将使用所有存储器;因此,最大值为:
TSW14J56 具有 2GB (32Gb) 的 RAM,因此每个通道最多允许的样本数为 2,147,483,648 个 16 位样本除以通道数。同样道理,TSW14J57 具有 1GB (16Gb) 的 RAM,因此每个通道最多允许的样本数为 1,073,741,824 个 16 位样本除以通道数。TSW14J58/59 具有 1.5GB 的 RAM,因此每个通道最多允许的样本数为 1,610,612,736 个 16 位样本除以通道数。样本量是在数据帧中不存在尾位的前提下计算的。
这两个板的 GUI 默认值均为 65,536。
GUI 会自动向下舍入到“# samples (per channel)”控制字段右侧所示值的最接近倍数,并更新输入的值。该值确定了将采集并保存到二进制或 CSV 文件的样本数。该值不影响用于生成 FFT 图的记录长度。FFT 图使用的记录长度由 HSDCpro 固定左前面板中的 Analysis Window (samples) 值决定,使用 TSW14xxx 时,可以设置为 4096 至 524,288 个样本。
通过选中 Average FFT? 复选框并在 Number of Captures 文本框中设置 N 值,可以计算 N 次采集处理得到的平均 FFT 数据。平均 FFT 使用均方根法来最大程度减少 PC 内存使用量。该值被限制为不超过 1024 个平均值。如果在启用了 Continuous Capture? 的同时启用 Average FFT?,则显示的 FFT 是最后 N 次采集的滚动平均值。
与平均 FFT 类似,也可以选中“Average Time Domain?”复选框并在 Number of Captures 文本框中设置 N 值,从而计算 N 次采集处理得到的平均时域数据。
如果选中“Write captured data to a file”选项:
C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data
C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\ADC Temp.bin