ZHCUB31E november 2013 – june 2023
所采集数据的 FFT 功率频谱显示在窗口的主要中心部分。HSDC 专业版 GUI 软件会自动缩放水平轴以显示 DC 到奈奎斯特频率的范围,不过只需突出显示文本并键入新值即可更改水平轴的刻度。例如,对于图 3-29 中的显示内容,要放大输入频率,可以在频谱一端突出显示 0MHz 并键入 25M,然后在另一端突出显示一个值并键入 35M。这样会使 25MHz 至 35MHz 的功率频谱部分填满功率频谱显示区域。
功率频谱的垂直刻度会自动缩放以显示 FFT 结果 0dBFS 以下的本底噪声。此外,还可以通过突出显示垂直刻度的限值并键入新限值来手动调整垂直刻度。默认情况下,在显示区域中会标示输入频率的前几个谐波,并会显示 2 个附加标记 M1 和 M2,可以通过将标记拖动到功率频谱中的任何位置(例如尚未标记为谐波的噪声杂散)来放置这些标记。
可以使用鼠标右键点击功率频谱显示区域来编辑显示属性。可以编辑图形面板或图例等可见属性,也可以启用或不启用垂直和水平轴的自动缩放。此外,还可以将数据导出到 Excel 或剪贴板以进行复制或处理。