ZHCUB31E november 2013 – june 2023
与数据文件一起用于生成时域图和频域图的五个参数为:
Scaling Factor (1x) – 根据该值缩放数据(默认值为 1)。适用于从文件加载的数据以及音调生成的数据。比例数据会发送到 DAC。
Preamble – 循环起始点之前的样本数(默认值为 0)。该值必须以 32 为增量。
Data Rate – 测试文件的 I/Q 样本的采样率。仅供 GUI FFT 频率显示图使用。该数字以赫兹 (Hz) 为单位输入,但可以附加字母 M 来表示以 MHz 为单位的采样率。
DAC Option – 确定测试图形文件是 2 的补码 (2's Compliment) 还是偏移二进制 (Offset Binary)。
Active Channel – 如果选中“Enabled”复选框,选择显示的测试图形文件中的通道(1、2、3 或 4)。
加载文件并更新参数后,GUI 面板会显示数据的图形表示。图 3-39 展示了数据速率为 250MHz 的偏移二进制、25.1MHz 音调的示例。
“Send”按钮现在将变为活动状态。点击该按钮可开始将数据从 TSW14xxx 传输到受测的 DAC EVM。该图形是一种循环测试图形,会持续运行,直到再次点击“Send”按钮。
在 TSW1400 EVM 上,每次图形重新开始时,都会在标记为“SYNC4”的 SMA 上生成一个同步脉冲。这个高电平有效脉冲的宽度为 8 个采样时钟周期。标记为“SYNC3”的 SMA 将具有采样率除以 16 的时钟。这些信号可用于触发频谱分析仪等外部测试设备。
在显示区域的中间有三个窗口,允许用户设置要发送的测试图形的显示模式,如图 3-40 所示。此处可以设置数据的显示格式(复数或实数)、要显示的数据点数(从 1024 到高达 524,288,具体取决于受测的 TSW14xxx)以及不同的窗口选项。