MSP-EXP432E401Y

MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP432E401Y

立即订购

概述

SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad™ 开发套件是一个直观的评估平台,适用于基于 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 的以太网 MCU。该以太网 LaunchPad 开发套件的亮点是 MSP432E401Y MCU,它具有集成式以太网 MAC 和 PHY 以及一系列有线通信接口(包括 USB-OTG、CAN、Quad-SPI (QSSI)、I2C、SPI、UART 以及其他串行协议)。MSP432E4 MCU 采用了 120MHz Arm Cortex-M4F CPU、1MB 闪存、256kB SRAM 和先进的加密加速器,为开发人员提供大量的处理资源,用于实现有线和无线连接栈及处理算法,开发稳健的以太网解决方案。开发人员可利用大量 SimpleLink 无线 MCU BoosterPack™ 插件模块和 SimpleLink 软件 SDK 插件,向应用无缝添加无线连接和云集成,从而构建支持物联网且可互操作的智能工业网关应用。

特性
  • SimpleLink 以太网 MSP432E401Y 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad 标准
  • 板载 XDS-110 调试探针
  • 以太网和 USB-OTG
  • 2 个用户按钮和 4 个 LED,便于用户交互

  • 1 个 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 开发套件
  • 1 条 Micro USB 电缆
  • 1 本快速入门指南

Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

 

ESD 和浪涌保护 IC
TPD4S012 适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD6E004 适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2052B 高电平有效的双通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

并联电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with MSP432E401Y LaunchPad™ development kit

了解详情
硬件和软件包

Start prototyping your design with MSP432E401Y LaunchPad™ development kit with Bluetooth Low Energy BoosterPack™ Plug-in Module

了解详情
硬件和软件包

Start prototyping your design with MSP432E401YLaunchPad™ development kit with Wi-Fi

了解详情

仅订购此硬件

开发套件

MSP-EXP432E401Y — SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 SimpleLink™ Ethernet MSP432E401Y MCU LaunchPad™ Development Kit User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2018年 9月 11日
证书 MSP-EXP432E401Y EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技术文章 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home network 2018年 6月 12日
更多文献资料 Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 2018年 3月 28日
技术文章 Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the cloud 2017年 11月 28日
数据表 MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器 数据表 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 2017年 10月 30日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
插件
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MSP432 SDK 的蓝牙插件 SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频