ZHCU923A October 2020 – February 2022
表 4-1 中提供了 J7200 EVM 接口映射表。
| 接口名称 | SoC 上的端口 | 连接的外设 |
|---|---|---|
| 存储器 – LPDDR4 | DDR0 | LPDDR4 存储器 (MT53D1024M32D4DT) |
| 存储器 – OSPI | MCU_OSPI0 | xSPI 存储器 (S28HS512TGABHM010) (1:2 多路复用器 TS3DDR3812RUAR 的通道 B) |
| 存储器 – HyperFlash | MCU_OSPI0 | 'Hyper 闪存 (S71KS512SC0BHV000) (1:2 多路复用器 TS3DDR3812RUAR 的通道 C) |
| 存储器 – eMMC | MMC0 | eMMC 存储器 (MTFC16GAPALBH-AAT ES) |
| 存储器 – Micro SD 插槽 | MMC1 | Micro-SD 卡笼 (DM3BT-DSF-PEJS) |
| 存储器 – 板 ID EEPROM | WKUP_I2C0 | EEPROM 存储器 (CAT24C256WI-GT3) (对于 J700 SOM,则为 CAV24C256WE-GT3) |
| 存储器 - 引导 EEPROM | MCU_I2C0 | EEPROM 存储器 (AT24CM01) |
| 以太网 – RGMII | MCU_RGMII1 | 以太网 PHY (DP83867ERGZT) |
| 以太网 – 四路 SGMII | SERDES0 (SGMII1) | 以太网 PHY (VSC8514XMK) |
| USB – 3.1 Type C + PD + CC 控制器 | SERDES0 (USB0) | USB PD + CC 控制器 (PTPS25830QWRHBTQ1 + TUSB321RWBR) (Type C 超高速线路使用 1:2 多路复用器 HD3SS3212IRKSR 进行多路复用) |
| USB 2.0(集线器) | USB0 | USB 2.0 集线器 (TUSB4041IPAPR)(SoC 的 USB0 线路使用两个多路复用器 IC TS3USB221ARSER 和 SN74CB3Q3257PWR 在 HUB 和 Type C 之间进行多路复用) |
| 音频编解码器 | McASP0 | 音频编解码器 (PCM3168APAP) |
| PCI2 – 4 通道插槽(双通道) | SERDES1 (PCIe1) | PCIe 4-L 连接器 (10142333-10111MLF) |
| UART 终端(UART 转 USB) | UART [0:1] 和 3 | 四端口 USB-UART 桥 (FT4232HL) |
| UART 终端(UART 转 USB) | WKUP_UART0 和 MCU_UART0 | 双端口 USB-UART 桥 (FT2232HL) |
| CAN (4x) | MCU_MCAN0 | 集成唤醒功能的 CAN 收发器 (TCAN1043-Q1) |
| MCU_MCAN1 | CAN 收发器 TCAN1042HGVD | |
| MCAN3 | 集成唤醒功能的 CAN 收发器 (TCAN1043-Q1) (SOM 板上使用 1:3 有源多路复用器) |
|
| MCAN0 | CAN 收发器 (TCAN1042HGVD) | |
| ADC 接头 | MCU_ADC0 | 2x10,2.54mm 接头 (TSW-110-07-S-D) |