ZHCU923A October 2020 – February 2022
一个 16GB、符合 V5.1 标准的 eMMC 闪存(制造商器件型号为 MTFC16GAPALBH-AAT ES)连接到 J7200 SoC 的 MMC0 端口。该闪存连接到 MMC0 接口的 8 个位,支持高达 200MHz 的 HS400 双倍数据速率。在 DATA [7:0]、CMD 和复位信号上提供了外部上拉电阻器 49.9K。在数据选通信号上提供了一个外部下拉电阻器以防止总线悬空。
图 4-13 eMMC 存储器方框图