ZHCU923A October 2020 – February 2022
通用处理器板支持两个 I3C 接头,用以验证 J7200 SoC 的 MCU 和主域 I3C 接口。在两个 I3C 接头中,只有 MCU I3C 接头 J33 组装在 J7200 EVM 上
来自 SoC 的信号 MCU_I3C0_SDAPULLEN 通过 1K 电阻器拉动 MCU_I3C0_SDA。
MAIN_I3C0_SCL 和 MAIN_I3C0_SDA 通过通用处理器板上的 2:1 多路信号分离器 IC U46 端接到 I3C 接头
。默认情况下使用电阻器 R192 和 R193 断开信号路径。
多路复用器选择由 I2C GPIO 扩展器 2(I2C 地址 0x22,I2C0)端口 16 进行控制。
I3C 接头的引脚排列如表 4-22 所示。
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1 | DGND |
| 2 | MCU_I3C0_SDA |
| 3 | MCU_I3C0_SCL |