ZHCU923A October 2020 – February 2022
表 3-6 显示了用于设置 SOM 各种功能的 J7200 SOM 配置开关 (SW1-SW4)。
| 开关名称 | 默认状态 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SW1 | 关闭 | CANIO_RET_WAKE | 用作通用输入(按钮)。可在系统处于 IO 保持模式时用作唤醒按钮 |
| SW2.1 | 不适用 | 不适用 | 未使用 |
| SW2.2 | 打开 | LEOA_WDOG_DISABLE | PMIC 看门狗计时器的启用/禁用选择: “0”(关闭)= 启用 PMIC 看门狗计时器 “1”(开启)= 禁用 PMIC 看门狗计时器(默认) |
| SW3.1 | 关闭 | SOC_SAFETY_ERRz | 用于将 SOC_SAFETY_ERRz 与 MCU_SAFETY_ERR 和 PMIC 组合在一起的选项。 “0”(关闭)= SOC_SAFETY_ERRz(主域)与 PMIC 相隔离。(默认) “1”(开启)= SOC_SAFETY_ERRz(主域)连接到 PMIC。 |
| SW3.2 | 关闭 | SOC_PWR_EN | 启用 PMIC 的手动方法 “0”(关闭)= 由 EVM 系统启用 PMIC(默认) “1”(开启)= 手动启用 PMIC(仅限测试模式) |
| SW4.1 | 关闭 | VDDR_IO_DV_SRC_FB | 选择 LPDDR4 的 I/O 电压电平: “1”(开启)= 为 LPDDR4 选择 1.1V I/O(默认) “0”(关闭)= 为 LPDDR4X 选择 0.6V I/O(不受支持) |
| SW4.2 | 关闭 | SEL_SOC_I2Cn | 通过多路复用器选择用于 PMIC 的 I2C 接口: “0”(关闭)= PMIC I2C 至 SoC WKUP 接口(默认) “1”(开启)= PMIC I2C 至外部接头(仅限测试模式) |