ZHCU923A October 2020 – February 2022
该 EVM 包含 DP83867ERGZT 千兆位以太网 PHY 和处理器的 MCU 域网络子系统 (NSS) 之间的 RGMII 连接。使用了带集成磁性元件 LPJG163144NL 的 RJ45 连接器 (J35)。
将使用一个晶体为 DP83867ERGZT 生成板载 25MHz 参考时钟。
图 4-15 MCU 千兆位以太网方框图默认情况下,EVM 配置为向 MCU RGMII PHY IO 信号提供 3.3V IO 电源。
图 4-16 以太网接口 - MCU 域