ZHCU923A October 2020 – February 2022
处理器卡利用一系列直流/直流转换器为卡上的各种存储器、时钟和其他元件提供必要的电压和所需的功率。
双路降压控制器 LM5140-Q1 提供初级功率转换(12V 至 5V/3.3V)。3.3V 和 5V 电压是 SoM PMIC 电源资源的主要电压。
降压/升压控制器 LM5175 和另一个降压控制器 LM5141 为扩展连接器提供 12V 和 3.3V 电源。这些电源稳压器的电源正常信号用于生成 SoC PORz。
卡上提供了多个电源指示 LED,以便用户能够确认主要电源的输出状态。这些 LED 指示各个域中的电源。
| SI 编号 | LED | 电源状态 | Sch 网名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | LD2 | 输入电源开启/关闭 | VINPUT |
| 2 | LD7 | 稳压电源开启/关闭。 | VSYS_3V3 |
| 3 | LD5 | SoC 主域开启/关闭 | VSYS_IO_3V3 |
| 4 | LD6 | SoC MCU 域开启/关闭 | VSYS_MCUIO_3V3 |
图 3-4 电源状态 LED