ZHCU923A October 2020 – February 2022
图 3-6 显示,通用处理器板具有一个专用的 EVM 配置开关 (SW3),用于设置 EVM 外设的各种功能。一些配置用于 CPB 上的外设,而其他开关用于配置扩展板上的外设。对于这些设置,特定于器件的扩展板用户指南将定义开关功能。
图 3-6 EVM 配置 DIP 开关| 开关名称 | 默认条件 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SW3.1 | 关闭 | OSPI/HYPER_MUX_ SEL |
通过多路复用器在非易失性存储器之间进行选择: “0”(关闭)= 连接至 MCU_OSPI0 接口的 OSPI 存储器 “1”(开启)= 连接至 MCU_OSPI0 接口的 HyperFlash + HyperRAM |
| SW3.2 | 打开 | TRACE/GPMC_MUX_SEL | 通过多路复用器选择用于调试的跟踪接口: “0”(关闭)= 所选信号用于其他外设(非调试) “1”(开启)= 调试/跟踪信号连接至 MIPI-60 仿真接口 |
| SW3.3 | 关闭 | USBC_MODE_SEL1 | 设置 USB Type C 接口 (USB0) 的模式: “00”(关闭/关闭)= DFP(下行端口) |
| SW3.4 | 关闭 | USBC_MODE_SEL0 | “01”(关闭/开启)= DRP(双角色端口) “1X”(开启,不用考虑)= UFP(上行端口) |
| SW3.5 | 关闭 | PCIe_1L_MODE_SEL | 不与 J7200 SOM 搭配使用 |
| SW3.6 | 关闭 | PCIe_2L_MODE_SEL | PCIe 双通道模式选择(支持端口 PCIe1) “0”(关闭)= 根复合体 “1”(开启)= 端点 |
| SW3.7 | 打开 | CSI_VIO_SEL | 不与 J7200 SOM 搭配使用 |
| SW3.8 | 打开 | INFO_CAM_VIO_SEL | 此开关用在扩展板上。关于定义,请参阅特定的扩展板用户指南。 |
| SW3.9 | 打开 | BOARDID_EEPROM_WP | 设置 EVM 的配置 EEPROM 写保护 “0”(关闭)= 配置 EEPROM 可更新 “1”(开启)= 配置 EEPROM 不可更新/受到保护 |
| SW3.10 | 打开 | USER_INPUT1 | 用户定义,映射到 I/O 扩展器输入 “0”(关闭)= 用户定义 “1”(开启)= 用户定义 |