ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SoC 的主域 CAN3 端口通过 J7200 SoM 上的 1:3 多路复用器连接到支持唤醒功能的 CAN 收发器器件 TCAN1043-Q1。为用户探头选项提供了一个直插式 2 引脚接头 J24 (68002-202HLF) 来实现多路复用器通道选择。
CAN 收发器的输出端接至一个 4 引脚接头 J27 (61300411121)。
CAN 高电平/低电平信号通过分裂终端路由为具有 120E 阻抗的差分信号。STB 信号是低电平有效信号,默认情况下使用集成下拉电阻器保持低电平。
收发器的 VCC 电源 (5 V) 由升压转换器提供。
通过按钮 SW12 来提供 CAN 接口的硬件 WAKEn 输入。
图 4-32 CAN 唤醒按钮MCU CAN0 和主域 CAN0 收发器的 CAN 唤醒信号连接在一起,使用齐纳二极管将电压电平限制为 1.8 V,并端接至 SOM -CP B2B 连接器。