ZHCU923A October 2020 – February 2022
该 EVM 支持 6V 至 28V 的宽输入范围,并提供了一个专用于电源输入的直流插孔:
需要通过一个外部电源来为 EVM 供电,但该外部电源不包含在 EVM 套件中。外部电源具有如下要求:
电源插孔:2.5mm ID,5.5mm OD
标称电压:12VDC,建议的最小电流:5000 mA
| DigiKey 器件型号 | 制造商 | 制造商产品型号 |
|---|---|---|
| SDI65-12-U-P6-ND | CUI Inc. | SDI65-12-U-P6 |
| SDI65-12-UD-P6-ND | CUI Inc. | SDI65-12-UD-P6 |
请注意,EVM 的 2.5 x 5.5mm 直流筒形插孔连接器 (J7) 支持 10A 电流额定值。外筒极性为负极/GND,内柱为正极/PWR。
图 3-1 用于电源输入的连接器