ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SoC 的 MCU ADC0 端口连接到通用处理器板上的 2x10 接头(制造商器件型号为 TSW-110-07-S-D)。ADC 输入 MCU_ADC0_AIN[7:0] 和外部触发器输入 MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 通过 SoM 板连接到 J7200 SoC。MCU_ADC0_REF_P 和 MCU_ADC0_REF_N 不路由到 J7200 SoC,因为这些信号在 SoC 封装内部绑定。
图 4-36 3D ADC 接口连接器| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | DGND | 2 | MCU_ADC0_AIN3 |
| 3 | MCU_ADC0_AIN7 | 4 | MCU_ADC0_AIN0 |
| 5 | MCU_ADC0_AIN1 | 6 | MCU_ADC0_AIN6 |
| 7 | DGND | 8 | DGND |
| 9 | MCU_ADC0_AIN4 | 10 | MCU_ADC0_REF_P |
| 11 | MCU_ADC0_AIN2 | 12 | MCU_ADC0_REF_N |
| 13 | DGND | 14 | DGND |
| 15 | MCU_ADC0_AIN5 | 16 | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 |
| 17 | NC | 18 | NC |
| 19 | DGND | 20 | DGND |